Основна інформація для усунення несправностей холодильних систем
Сигнал до термостату для подання сигналу тривоги Тут потрібно задавати співвідношення між сенсорами, за показаами яких термостат має подати сигнал тривоги. Це може бути S3, S4 або комбінація їх обох. У разі налаштування на 0 % використовується тільки S3. У разі налаштування на 100 % використовується тільки S4. (Налаштування застосовне також до можливої секції В - S3B, S4)