Информация, полезная при поиске неисправностей в холодильной системе
Проверьте технические характеристики катушки. При необходимости замените на катушку с соответствующими характеристиками. Проверьте схему электрических подключений и саму проводку. Замерьте рабочее напряжение на катушке. - Допустимые отклонения: на 10 % выше номинального значения напряжения; на 15 % ниже номинального значения напряжения.