Ref Tools App
Troubleshooter
Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Sistema
Pressão de sucção muito baixa
Queda de pressão muito alta no evaporador.
Falta de sub-resfriamento antes da válvula de expansão.
O superaquecimento do evaporador está muito alto.
A queda de pressão na válvula de expansão é menor que a queda de pressão para que a válvula é dimensionada.
Bulbo localizado em area muito fria, ex. no fluxo de ar frio ou próximo a grandes válvulas, flanges, etc.
Válvula de expansão muito pequena.
Válvula de expansão bloqueada com gelo, graxa ou outras impurezas.
Carga perdida da válvula de expansão.
Migração de carga na válvula de expansão.
Evaporador completamente ou parcialmente bloqueado de gelo.