Sub-resfriamento líquido insuficiente

Sub resfriamento líquido insuficiente devido à penetração de calor na linha de líquido, possivelmente devido à alta temperatura ao redor da linha de líquido.

Reduza a temperatura ambiente ou instale o trocador de calor entre as linhas de líquido e sucção ou isole a linha de líquido, possivelmente junta com a linha de sucção.