Bolhas de vapor no visor à frente da válvula de expansão termostática

A regulação da pressão do condensador por partida / parada do ventilador do condensador pode causar vapor na linha de líquido por algum tempo após a partida do ventilador.

Se necessário, substitua a regulagem pela regulagem da pressão de condensação por meio de válvulas (KVD + KVR) ou pela regulagem da velocidade do motor do ventilador, por exemplo, RGE ou XGE.