Ref Tools App
Troubleshooter
Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Visor de líquido
Bolhas de vapor no visor à frente da válvula de expansão termostática
Pressão de condensação muito baixa.
A válvula de parada do coletor é muito pequena ou não está totalmente aberta.
Queda de pressão hidrostática na linha de líquido muito alta (diferença de altura entre a válvula de expansão termostática e o coletor muito grande).
Ajuste da pressão de condensação mal ou incorretamente, causando o acumulo de líquido no condensador.
A regulação da pressão do condensador por partida / parada do ventilador do condensador pode causar vapor na linha de líquido por algum tempo após a partida do ventilador.
Liquido insuficiente no sistema.
Sub-resfriamento líquido insuficiente
Sub resfriamento líquido insuficiente, condensador resfriado a água