Ref Tools App
Troubleshooter
Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Pressão de condensação muito alta
Condensadores a água
Temperatura da água de resfriamento muito alta.
Quantidade de água muito pequena.
Sedimentos dentro das tubulações de água (escamas etc.)
bomba de água com defeito ou não conectada.
Válvula de água WV ajustada para pressão muito alta (quantidade de água muito pequena).
Filtro à frente da válvula de água WV bloqueado.
Fole com vazamento na válvula de água WV.
Tubo capilar entre a válvula de água WV e o condensador bloqueado ou deformado.
Válvula de água WV fechada devido a um diafragma superior com defeito.