Ref Tools App
Troubleshooter
Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Pressão de condensação muito alta
Condensadores a ar
Sujeira na superfície do condensador.
Motor ou hélice do ventilador com defeito ou muito pequeno.
Fluxo de ar restrito para o condensador.
Temperatura ambiente muito alta.
Direção incorreta do fluxo de ar através do condensador.
Curto-circuito entre a pressão do lado do ar do ventilador do condensador e o lado de sucção.
O regulador de pressão de condensação KVR está ajustado muito alto.
Os foles no regulador de pressão de condensação KVR podem estar vazando.