Pressão de sucção errada

Diferencial no controle de pressão de partida / parada para o ventilador do condensador muito grande. Pode causar formação de vapor na linha de líquido por algum tempo após a partida do ventilador do condensador devido ao acumulo de refrigerante no condensador.

Ajuste o diferencial para um valor mais baixo ou use uma válvula reguladora (KVD + KVR) ou use um ventilador de velocidade variável.