Termostato con carica di assorbimento instabile durante il funzionamento

Grande variazione nella temperatura ambiente.

Evitare variazioni di temperatura ambiente in prossimità del termostato. Se possibile, utilizzare un termostato con carica di vapore (non sensibile alle variazioni della temperatura ambiente). Sostituire il termostato con un'unità dotata di sonda più grande.