Informasi penting saat pemecahan masalah sistem refrigerasi
Sinyal ke alarm termostat Di sini anda harus menentukan rasio antara sensor yang harus digunakan oleh termostat alarm. S3, S4 atau kombinasi keduanya. Dengan pengaturan 0% hanya S3 yang digunakan. Dengan 100% hanya S4 yang digunakan. (Pengaturan ini juga berlaku untuk bagian B yang memungkinkan - S3B, S4)