Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Système
Pression d’aspiration trop basse
Perte de charge dans l’évaporateur trop grande.
Manque de sous-refroidissement à l’entrée du détendeur.
Surchauffe de l’évaporateur trop grande.
Perte de charge dans le détendeur inférieure au dimensionnement.
Bulbe mal placé (dans un endroit trop froid), dans un courant d’air froid ou près de grandes vannes, brides, etc.
Détendeur trop petit.
Détendeur obstrué de givre, cire ou autres impuretés.
Le capillaire du détendeur a perdu sa charge.
Migration de la charge.
Évaporateur entièrement ou partiellement givré.