Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Conditions dans la pièce
Température ambiante trop élevée
Perte de charge dans l’évaporateur trop grande.
Manque de sous-refroidissement à l’entrée du détendeur.
Perte de charge dans le détendeur inférieure au dimensionnement.
Bulbe mal placé (dans un endroit trop froid), dans un courant d’air froid ou près de grandes vannes, brides, etc.
Détendeur obstrué de givre, cire ou autres impuretés.
Détendeur trop petit.
Le détendeur a perdu sa charge.
Migration de la charge.
Contact insuffisant entre le bulbe et la conduite d’aspiration.
Évaporateur entièrement ou partiellement givré.
Régulateur de pression d’évaporation KVP réglé trop haut.
Fuite du soufflet du régulateur de pression d’évaporation KVP.