Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Refroidisseurs d'air
Entrée d'évaporateur gelée et TXV couverte de givre ou de glace
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible car orifice trop petit
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible car surchauffe trop grande
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible en raison d'une perte partielle de la charge du bulbe.
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible car filtre à impuretés partiellement colmaté.
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible car orifice partiellement bloqué par la glace.
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible en raison d'un défaut décrit dans la section « Bulles de vapeur dans le voyant ».
Alimentation en réfrigérant dans l'évaporateur trop faible en raison d'un TXV défectueux