Le temps de marche du compresseur est trop court

Pression de condensation trop élevée à cause de : a) Surfaces de condensation sales ou bouchées. b) Ventilateurs arrêtés ou défaut d’alimentation en eau. c) Phase ou fusible défectueux sur le moteur du ventilateur. Excès de réfrigérant dans le circuit. d) Présence d'air dans le circuit.

Procéder à la réparation des pannes mentionnées.