Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Compresseur
Le temps de marche du compresseur est trop court
Le différentiel réglé pour le contrôle basse pression est trop faible.
Le régulateur haute pression est réglé sur une pression trop basse (trop près de la pression de service normale).
Pression de condensation trop élevée à cause de : a) Surfaces de condensation sales ou bouchées. b) Ventilateurs arrêtés ou défaut d’alimentation en eau. c) Phase ou fusible défectueux sur le moteur du ventilateur. Excès de réfrigérant dans le circuit. d) Présence d'air dans le circuit.