Sous-refroidissement de liquide insuffisant

Sous-refroidissement du liquide insuffisant à cause d’une pénétration de chaleur dans la ligne liquide, peut-être due à la température ambiante élevée.

Abaisser la température ambiante ou installer un échangeur de chaleur entre les conduites de liquide et d’aspiration, ou isoler la ligne liquide éventuellement avec la conduite d’aspiration.