Pression de condensation trop élevée

Présence d’air ou de gaz non condensables dans le circuit de réfrigérant.

Purger le condenseur et vidanger une partie du réfrigérant avec une machine de récupération, démarrer le système et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement. Purger à nouveau si nécessaire.