Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Purger le condenseur et vidanger une partie du réfrigérant avec une machine de récupération, démarrer le système et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement. Purger à nouveau si nécessaire.