Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Signal au thermostat d’alarme Ici, vous devez définir le rapport entre les capteurs que le thermostat d’alarme doit utiliser. S3, S4 ou une combinaison des deux. Avec le réglage sur 0% seulement S3 est utilisé. Avec 100% seulement S4 est utilisé. (Le réglage s’applique également à une section B possible - S3B, S4)