Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Sistema
Presión de aspiración demasiado baja
Caída de presión a través del evaporador demasiado alta.
Falta de subenfriamiento antes de la válvula de expansion.
Recalentamiento del evaporador demasiado alto.
Caída de presión a través de la válvula de expansión menor que la que debería tener la válvula de expansión.
Ubicación del bulbo demasiado fría, por ejemplo, en corrientes de aire frío o próxima a válvulas grandes, bridas, etc.
Válvula de expansión demasiado pequeña.
Válvula de expansión bloqueada por hielo, cera u otras impurezas.
Pérdida de carga en el capilar de la válvula de expansión.
Migración de carga en la válvula de expansion.
Evaporador completa o parcialmente cubierto de hielo.