Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente demasiado alta
Caída de presión a través del evaporador demasiado alta.
Falta de subenfriamiento antes de la válvula de expansion.
Caída de presión a través de la válvula de expansión menor que la que debería tener la válvula de expansión.
Ubicación del bulbo demasiado fría, por ejemplo, en corrientes de aire frío o próxima a válvulas grandes, bridas, etc.
Válvula de expansión bloqueada por hielo, cera u otras impurezas.
Válvula de expansión demasiado pequeña.
Pérdida de carga en la válvula de expansión.
Migración de carga en la válvula de expansion.
El bulbo de la válvula de expansión no hace buen contacto con la línea de aspiración.
Evaporador completa o parcialmente cubierto de hielo.
Regulador de la presión de evaporación KVP ajustado demasiado alto.
Fugas en el fuelle del regulador de presión de evaporación KVP.