Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Condiciones ambientales
Temperatura del aire en la cámara frigorífica demasiado alta
Termostato ambiente defectuoso.
Capacidad del compresor demasiado pequeña.
Evaporador demasiado pequeño.
Suministro de refrigerante insuficiente o sin suministro en el evaporador.
Regulador de presión de evaporación ajustado demasiado alto.
Presión de desconexión en el control de baja presión ajustada demasiado alta.
Ajuste de apertura demasiado alto de la válvula de regulación de presión de evaporación.
Regulador de la presión de cárter ajustado a un valor demasiado bajo.
Carga en la habitación demasiado alta