Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Presión de condensación demasiado alta
Condensadores refrigerados por agua
Temperatura del agua de refrigeración demasiado alta.
Cantidad de agua muy pequeña.
Depósitos dentro de la tubería de agua.
Bomba de agua defectuosa o no conectada.
Ajuste de la válvula de agua (WV) fijado para un valor demasiado alto de presión (cantidad de agua demasiado pequeña)
Filtro delante de la válvula de agua bloqueado.
Fuga en el fuelle de la válvula de agua.
Tubo capilar entre la válvula de agua y el condensador bloqueado o deformado.
La válvula de agua se cierra debido a un defecto del diafragma superior.