Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Retardo de tiempo en S6 (sensor de producto) para pull-down (retardo de alarma largo) Este retardo de tiempo se utiliza para la puesta en marcha, durante el desescarche, inmediatamente después de un desescarche y después de una limpieza del aparato. Se realiza un cambio al retardo de tiempo estándar (A26) cuando la temperatura ha alcanzado un valor inferior al límite superior de alarma establecido. El tiempo de retardo se ajusta en minutos.