Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Presión de aspiración demasiado alta
Temperatura del gas de aspiración normal
Compresor demasiado pequeño.
Fugas en una o más válvulas de disco del compresor.
Capacidad de regulación deficiente o mal ajustada.
Carga demasiado alta en el sistema.
Fuga de la válvula de desescarche por gas caliente.
Regulador de capacidad KVC defectuoso o con un ajuste demasiado alto.