Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Zeitverzögerung am S6 (Warentemperatutfühler) für das Runterkühlen (lange Alarmverzögerung) Diese Zeitverzögerung wird für den Start, während des Abtauens, unmittelbar nach der Abtauung und nach einer Reinigung des Geräts verwendet. Eine Änderung der Standardzeitverzögerung (A26) erfolgt, wenn die Temperatur die eingestellte max. Alarmgrenze erreicht hat. Die Zeitverzögerung wird in Minuten eingestellt.