Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Wert für Alarmthermostat Hier wird der Fühler (S3, S4) oder die Kombination aus beiden für den Alarmthermostat gewählt. Bei Einstellung 0 % wird nur S3 verwendet. Mit 100 % wird nur S4 verwendet. (Die Einstellung gilt auch für einen möglichen B-Bereich - S3B, S4)