Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
S6 Temperaturalarmverzögerung Der Alarm wird aktiviert, wenn eine der relevanten Alarmgrenzen A22, A23, A24 oder A25 überschritten wird. Die Zeitverzögerung wird in Minuten eingestellt. (Alarme werden nicht aktiviert, wenn die Einstellung auf den Maximalwert eingestellt ist. 240 Min.)